Binnenhoek GWO snap-on 85x50mm R9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351521.
Legrand
Binnenhoek GWO snap-on 85x50mm R9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351521.
Ref.. 351271
EAN nr.
3245063512719
Binnenhoek GWO snap-on 85x50mm R9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351521.
Kortingsgroep : G
165,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 1 |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Basisdeel |
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER