Vloerdozen
Legrand gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. Onze vloerdozen sluiten hier perfect bij aan en spelen bovendien in op de behoefte om flexibel te kunnen werken en indien nodig de omgeving snel aan te passen.
Met het zeer uitgebreide assortiment aan vloerdozen heeft Legrand een oplossing voor elke omgeving en type vloer: technische en/of betonnen vloer, en past perfect met ieder type vloerafwerking: tapijt, pvc, laminaat, tegelvloeren. De vloerdoos kan afzonderlijk met buizen aangesloten worden of verwerkt worden in Legrand vloersystemen (GVG-3, GVG-5, GVO-7, Soluflex).
Kun je de juiste oplossing niet vinden kan Legrand altijd in overleg maatwerk leveren.
Onze oplossingen
IP66 rond
Waterbestendig voor binnen en buiten - 4 modules
Platinum
Vloercontactdozen - rond, vierkant of rechthoekig
IK-2
RVS – met markeerrand - IP66 - 24 modules
IK-3
H50 – met tapijtrand , Voor lage inbouwdiepte vanaf 50mm – verticaal – 16 modules
IK-4
Modulair – met tapijt- en of markeerrand – vierkant of rechthoekig 8 t/m 24 modules
Eenvoudig de juiste vloerdoos samenstellen
Het bepalen en samenstellen van de juiste vloerdoos met alle benodigde onderdelen blijft een complex proces. Met deze tool wil Legrand helpen bij het maken van de juiste keuzes om er voor te zorgen dat de vloerdoos compleet is met alle benodigde producten inclusief schakelmateriaal. De configurator biedt de mogelijkheid om zelf jouw eigen Mosaic schakelmateriaal in de vloerdoos te configureren.
Ombouwen van een oude vloerdoos IK-1 of IK-2 naar een IK-4 vloerdoos
Met regelmaat komen vragen binnen of bestaande vloerdozen geüpdatet kunnen worden. Hiervoor is een klein assortiment aan service onderdelen ontwikkelt welke het mogelijk maakt om bepaalde onderdelen van de oude vloerdoos te kunnen hergebruiken (duurzaam) en te combineren met nieuwe onderdelen.
De service referenties zijn voor de volgende situaties:
- Ombouw in betonvloer met behoud van huidige vloerafwerking
- Ombouw in betonvloer zonder behoud van huidige vloerafwerking
- Ombouw in verhoogde/ technische vloer met behoud van huidige vloerafwerking
Bekijk het overzicht met de mogelijkheden en de te bestellen onderdelen.
Maatwerkoplossingen
Toch niet de juiste oplossing gevonden? Neem dan contact op met sales.support@legrand.nl
Legrand kan diverse maatwerkoplossingen realiseren en ook geassembleerde vloerdoosoplossingen voorzien met schakelmateriaal en Wieland-aansluitingen zijn mogelijk.
Documenten