Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

CEE materiaal Legrand

Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Ref.. 052401 EAN nr. 3245060524012

Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra

Kortingsgroep : O1
41,14 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Aantal polen 2
Kenkleur Violet
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 72 mm
Boorgatafstand verticaal 60 mm
Flensmaat horizontaal 64 mm
Boorgatafstand horizontaal 52 mm

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
3 Document(s)
3D Autocad
052401.dwg dwg (0.13 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst