Kit intrekbaar RJ45 Cat6 UTP Pop-up wit
Bureau oplossingen
Legrand
Kit intrekbaar RJ45 Cat6 UTP Pop-up wit
Ref.. 054034
EAN nr.
3414970339249
Kit intrekbaar RJ45 Cat6 UTP Pop-up wit
Kortingsgroep : J1
61,47 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Inbouw |
---|---|
Opklapbaar | Nee |
Uittrekbaar | Nee |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
Lengte | 105 mm |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 90 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal HDMI aansluitingen | 0 |
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig | 0 |
Aantal USB aansluitingen | 0 |
Aantal audio aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 5E aansluitingen | 0 |
Aantal CAT 6 aansluitingen | 1 |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
SELECTEER