Kraagmoer EEC M6 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Kraagmoer EEC M6 Rvs316L
Ref.. CM801204
EAN nr.
3599078012048
Kraagmoer EEC M6 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
117,00 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
Draadmaat (imperiaal) | Overig |
---|---|
Sleutelwijdte | 10 mm |
Hoogte | 6 mm |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER