Lege batterijkast voor Daker DK+ 2000
UPS
Legrand
Lege batterijkast voor Daker DK+ 2000
Ref.. 310666
EAN nr.
3414970827074
Lege batterijkast voor Daker DK+ 2000
Kortingsgroep : U1
720,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Batterij/Accu |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 440 mm |
Hoogte | 88 mm |
Diepte | 600 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 0-20 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
SELECTEER