Livinglight Tech connector 3 x RCA 2 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight Tech connector 3 x RCA 2 modules
Ref.. BTNT4283
EAN nr.
8005543401897
Livinglight Tech connector 3 x RCA 2 modules
Kortingsgroep : J4
45,03 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Gebruik | Cinch/S-Video |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Overig |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Geschikt voor aantal connectoren | 3 |
Met trekontlasting | Nee |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER