MRF aftakkast 125A DIN-rail
Railkoker
ZUCCHINI
MRF aftakkast 125A DIN-rail
Ref.. 55055056
EAN nr.
8033777040940
MRF aftakkast leeg 125A 8 modules, glasvezel versterkt kunststof met vensterdeksel. Incl. DIN-rail (50022) en scheider (geen lastscheider). Geschikt voor installatieautomaten, deze zijn te bedienen via een transparant venster.
Kortingsgroep : R2
618,31 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 125 A |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 0-400 V |
Faseselectie | Nee |
Met grendeling | Nee |
Aftakwijze | Kabel |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal NEMA-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen overig | 0 |
---|---|
Uitvoering wandcontactdozen | Overig |
Beveiliging | Installatieautomaat |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 20.5 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER