FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Legrand
CEE materiaal
Ref.. 055256
Wandcontactdoos 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
103,21 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
CEE materiaal
Ref.. 055206
Wandcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
68,74 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen