Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 90gr. 2P kindv. steekklemmen 2mod.wit
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24/42V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
Exclusief BTW
Contactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP66/67-55 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 400V 3P+N+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 400V 3P+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Exclusief BTW
Wandcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - P17 Tempra
Exclusief BTW