FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Met afdekkap
-
Lengte
-
Aantal kanalen
-
Zelfklevend
-
Dichtingslip
-
Met antisliplaag
-
Breedte
-
Hoogte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
Legrand
Snap-on
Ref.. 030090
Vloerlijst 75 x 18 mm zwart RAL9017 L=2m, incl. deksel, 3 comp.
30,29 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Snap-on
Ref.. 030088
Vloerlijst 75 x 18 mm wit RAL9003 L=2m, incl. deksel, 3 comp.
26,18 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Snap-on
Ref.. 030093
Vloerlijst 75 x 18 mm grijs RAL7030 L=2m, incl. deksel, 3 comp.
25,40 €
/
2 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen