FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Aantal fasen secundair
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Modulair
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
SNMP
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
Legrand
UPS
Ref.. 310480
KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (5 slots)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310676
Lege batterijhouderset voor 6 batterijen (4 maal te voorzien op elke schuif) voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310678
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 9 Ah batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310481
KEOR MOD modulaire UPS kast leeg (10 slots)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310675
Vermogensmodule van 25 kW voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310677
Kit van 2 lege batterijschuiven voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310679
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 11 Ah batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310962
Kit van 4 batterijblokken - 6 x 9 Ah Long Life batterij voor UPS Keor MOD
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen