-
Aantal fasen
-
Aderdoorsnede
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Met verzegelbare kap
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Delingsmaat
-
Doorsnede
-
Doorsnede
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
In te korten op maat
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïsoleerd
-
Toegekende stootspanning
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Geleverd type rail
Horizontale rijverdeelklem 125A HX³ steekklem halve rij. Aderdoorsnede 0,5 tot 6mm².
Exclusief BTW
Horizontale rijverdeelklem 125A HX³ steekklem hele rij. Aderdoorsnede 0,5 tot 6mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 4-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 63A 3-rijen steekklem. Aderdoorsnede 4 tot 10mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 63A 4-rijen steekklem. Aderdoorsnede 4 tot 10mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 63A 5-rijen steekklem. Aderdoorsnede 4 tot 10mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 63A 6-rijen steekklem. Aderdoorsnede 4 tot 10mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 5-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
Exclusief BTW
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 6-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
Exclusief BTW