-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Installatieautomaat TX3 2P D40A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P D3A 6000A, 1module
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P D6A 6000A, 1module
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P D32A 6000A, 1module
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D6A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D32A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D50A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D63A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P D6A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P D10A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P D16A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D1A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D2A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D3A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D4A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D10A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D16A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D20A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 2P D25A 6000A, 2modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 3P D32A 6000A, 3modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P D6A 6000A, 4modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 4P D25A 6000A, 4 modules
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P D10A 6000A, 1module
Exclusief BTW
Installatieautomaat TX3 1P D16A 6000A, 1module
Exclusief BTW