-
Aantal vezels
-
Breedte band
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Geschikt voor BNC stekker
-
Connector aansluiting 1
-
Type tube
-
Transparant
-
Type tube
-
Bundeldiameter
-
Bundeldiameter
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Geschikt voor Sub-D stekker
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Aantal connectoren aansluiting 1
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Geschikt voor F-compressie stekker
-
Connector aansluiting 2
-
Type vezel
-
Kwaliteitsklasse
-
Type vezel
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor F-stekker
-
Aantal connectoren aansluiting 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Fluorescerend
-
Minimale treksterkte
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Geschikt voor LSA plus
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor RJ-stekker
-
Met knaagdierbescherming
-
Gekruist
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Geschikt voor zwakstroomverbinder
-
Montagetemperatuur
-
Kabeltype connector aansluiting 2
-
Geschikt voor platte kabel
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Geschikt voor ST-stekker
-
UV-bestendig
-
Detecteerbaar
-
Bandsluiting
-
Geschikt voor massieve ader
-
Geschikt voor SC-stekker
-
Mantelmateriaal
-
Geschikt voor SMA-stekker
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Geschikt voor LC-stekker
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Geschikt voor MT-RJ-stekker
-
Met trekontlasting
-
Kabel langswaterdicht
-
Bevestigingswijze
-
UV-stabiel conform ASTM D6779
-
Kabel langswaterdicht
-
Met eindvergrendeling
-
Kabel dwarswaterdicht
-
AWG-bereik
-
Met snij-voorziening
-
Kabel metaalvrij
-
Met draadstripfunctie
-
Kabelgeometrie
-
Met trekoog
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Tekststrook
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging
-
Heropenbare sluiting
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
VG-toelating
-
MIL-toelating
-
Bedrijfstemperatuur
-
Bedrijfstemperatuur
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
UL-toelating
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
-
Functiebehoud volgens EN 50200
-
Afgeschermd
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Chemisch bestendig
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Inblaasbaar
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Klem/kabelbinder compatibel met
RJ45 plug 8 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
Klittenband met lus groen - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
RJ11 plug 4 contacten, breedte 9.65mm, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 500m Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 30meter
Exclusief BTW
RJ12 plug 6 contacten, breedte 9.65, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
RJ45 plug 9 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
Mof (knikbeschermingstule) voor RJ 45 steker en ronde kabel zwart.
Exclusief BTW
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 300 mm - maximum klemdiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus groen afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiamter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OS1/OS2 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6 -vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Tight Buffered in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OS1/OS2 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM3 Loose Tube in-outdoor 2km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 6-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 12-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
LCS Glasvezelkabel 24-vezelig OM4 Tight Buffered in-outdoor 1km Dca s2 d2 a1
Exclusief BTW
Microkabel OM3 MTP - 12 vezels - MTP-MTP 10meter
Exclusief BTW