-
Kleur knop
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Kleur knop
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Geluidssterkte
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Geluidssterkte
-
Geluidssterkte
-
Geluidssterkte
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Materiaal behuizing
-
Type stroom
-
Schakelstroom
-
Schakelspanning
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Ingebouwde batterij
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Stroomverbruik
-
Lamptype
-
Toontype
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Ingebouwde trafo
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Lampvoet
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Kleur behuizing
-
Kleur behuizing
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Type verlichting
-
Geschatte levensduur van de gloeilamp
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aantal beltonen
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
CX3 signaallamp enkel LED rood 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp drievoudig LED rood 230/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
Buzzer 230V 4VA IP-30-1 75dB 1 module. Aan te sluiten d.m.v. schroef.
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED geel 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED blauw 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED blauw 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp drievoudig LED wit 230/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
Exclusief BTW
Buzzer 24V 4VA IP-30-1 75dB 1module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED rood 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED groen 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED wit 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED wit 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED geel 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp enkel LED groen 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 signaallamp dubbel LED groen+rood 110/400V AC 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 drukknop schak. NG+LED rood 110/400V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 drukknop schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 drukknop schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
CX3 drukknop schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
Buzzer 12V 4VA IP-30-1 75dB 1module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
Bel 230Vac 4VA IP30-1 78dB 1module.
Exclusief BTW
Bel 8/12Vac 4.8VA IP30-1 78dB 1 module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW