-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
CEE-contactdoos-16A
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
CEE-contactdoos-63A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
CEE-contactdoos-125A
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Met fasewisseling
-
Schakelaar
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Kabelinvoer
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Beveiliging
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 16A - 10h - 24VDC - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Inbouwcontactdoos 63A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 2P/3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 16A - 3P+(N)+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouwdoos t.b.v. contactdoos 16A - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 32A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouwdoos t.b.v. Toestelcontactstop 32A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouwdoos t.b.v. Toestelcontactstop 63A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW
Opbouwdoos t.b.v. geschakelde contactdoos 63A - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 63A - 400V - 2P/3P+(N)+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 63A - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 63A - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 63A - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW
Opbouw doorverbindingsdoos t.b.v. contactdoos 63A - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - metaal - Hypra
Exclusief BTW