-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
CEE-contactdoos-16A
-
IEC-stroomsterkte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
CEE-contactdoos-32A
-
Materiaal behuizing
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
CEE-contactdoos-63A
-
Geschikt voor
-
CEE-contactdoos-125A
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Schakelaar
-
Met aardlekschakelaar
-
Beveiliging
-
Beveiliging
-
Vrije plaatsen op draagrail
-
Aardlekschakelaar
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Voeding/aansluitmogelijkheid
-
Diameter kabelinvoer
-
Diameter kabelinvoer
-
Hantering
-
Aantal installatieautomaten
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP55 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 400V 3P+N+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 400V 3P+A IP44 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Exclusief BTW
Contactdooscombinatie P17 Tempra - bediend door schakelaar - 16A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - dubbele mechanische vergrendeling
Exclusief BTW
Afdekplaat 125 x 280mm voor samenstelbare contactdooscombinatie P17 Tempra - 2 x 16A vergrendelde contactdoos
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 230V 2P+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 400V 3P+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 16A 6h 400V 3P+N+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 400V 3P+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 400V 3P+N+A IP55 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 63A 6h 400V 3P+N+A IP66 P17
Exclusief BTW
CEE Geschakelde contactdoos + DIN-rail 32A 6h 400V 3P+N+A IP44 P17
Exclusief BTW