Actie voor VvE's: Gratis upgrade naar een WiFi model!
Bent u opzoek naar een moderne en betrouwbare intercomoplossing voor uw appartementencomplex? Zoek niet verder! Met deze exclusieve gratis upgrade actie voor de Classe 100 met WiFi heeft u gelijk de ideale oplossing. Deze exclusieve actie Is verlengd tot 31 mei 2024.
Wat houdt deze actie in?
Bij het vervangen van uw huidige systeem naar een nieuw BTicino intercomsysteem ontvangt u een gratis upgrade van de BTicino Classe 100 V16E naar de BTicino Classe 100 X16E mét Wifi met een voordeel van € 65 per toestel!
Neem contact op met Marcel Bonten via marcel.bonten@legrand.com of stuur een WhatsApp bericht naar 06 53 81 18 01 voor meer informatie en maak nu gebruik van deze tijdelijke actie!
Waarom BTicino?
- Betrouwbaarheid: Met jarenlange ervaring staat BTicino synoniem voor kwaliteit. Kies voor een merk dat door duizenden vertrouwd is.
- Moderne Technologie: Met de Classe 100 X16E, profiteert u van de nieuwste technologie voor doorschakeling naar de smartphone of tablet.
- Bestaand systeem kan makkelijk vervangen worden door BTicino systeem.
Het Proces, Simpel en Duidelijk
Heeft u geen huisinstallateur?
Dat is geen probleem. Wij kunnen u een lokale installateur adviseren.
2 jaar extra productgarantie
BTicino beschikt over een groot netwerk van gecertificeerde installateurs. Wij zullen altijd proberen u met een van deze installateurs in contact te brengen. Via hen kunt u ook 2 jaar extra productgarantie krijgen.
Wij helpen u bij de ontzorging
Samen met de installateur kijken we naar het project en zorgen dat het systeem op de beste manier wordt vervangen.
Laat je inspireren
Maak nu gebruik van deze actie!
Wilt u meer weten over de upgrade actie, Classe 100 X16E? Neem contact op met Marcel via marcel.bonten@legrand.com of stuur een whatsapp bericht naar 06 53 81 18 01
Neem contact op met MarcelFAQ's
Veelgestelde vragen over de upgrade-actie
Wat houdt de actie in?
Wanneer uw project is aangemeld bij ons krijgt u de BT344682 Classe 100 X16E voor de prijs van de BT344672 Classe 100 V16E. Dit is een voordeel van €65 per toestel.
Wat is het verschil tussen de BT344682 Classe 100 X16E en de BT344672 Classe 100 V16E?
Het grootste verschil is dat de X16E een uitvoering met WiFi is. Dit betekend dat hij koppelbaar is met een smartphone of tablet en daardoor wireless te bedienen is.
Is het echt gratis?
Ja, neem contact op met Legrand en ontvang een gratis WiFi-upgrade voor de BTicino Classe 100 X16E.
Hoe zit het met de installatie?
We werken samen met ervaren, lokale installateurs om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.
Moet ik zelf voor WiFi zorgen?
Ja, het beste is als er al WiFi is waar de binnenpost wordt geïnstalleerd.
Werkt het ook op een tablet?
De bijbehorende app is eenvoudig te downloaden en beschikbaar op zowel Android als iOS.
Ik heb geen installateur wat nu?
Dat is geen probleem. Wij kunnen u een lokale gecertificeerde installateur adviseren.