Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekschakelaar TX3 3P+N 63A 300mA Selectief

DIN Legrand

Aardlekschakelaar TX3 3P+N 63A 300mA Selectief

Ref.. 411805 EAN nr. 3414970353863

Aardlekschakelaar TX3 3P+N 63A 300mA S, conform IEC 61008-1, kan aangesloten worden met stift- of vork-aansluitrails, kan voorzien worden van DX3 hulpcontacten. Nulleider aan de rechtse kant.

Kortingsgroep : I1
325,61 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aantal polen 4
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom 63 A
Nom. foutstroom 0.3 A
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve bescherming Ja
Kortstondigvertraagd type Ja
Kortsluitvastheid (Icw) 10 kA
Stootstroomvastheid 3 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 4
Inbouwdiepte 44 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-60 °C
Vervuilingsgraad 2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75-35 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75-50 mm²
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7035
Explosieveilig Nee
Breedte 71.2 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 77.8 mm
Slagvastheid IK04
opslagtemperatuur -40-70 °C
Nom. spanning 220-440 V
Richting van de stroomtoevoer By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Ja
Kleur Grijs
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01576EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
411709.dwg dwg (0.17 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
VDE-40041196 (0.4 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)