Adapter 4 of 6 modules GWO 6 ID-1.
Legrand
Adapter 4 of 6 modules GWO 6 ID-1.
Ref.. 351109
EAN nr.
3414970695048
Adapter 4 of 6 modules GWO 6 ID-1.
Kortingsgroep : J1
12,94 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 185 mm |
Hoogte | 77.8 mm |
Diepte | 37 mm |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Nee |
Montagewijze | Overig |