Adapter PG 11/ISO 20
Legrand
Adapter PG 11/ISO 20
Ref.. 098086
EAN nr.
3245060980863
Adapter PG 11/ISO 20
Kortingsgroep : L3
5,23 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad binnendraad | Metrisch |
---|---|
Draadmaat binnendraad metrisch | 20 |
Type schroefdraad buitendraad | Pg |
Draadmaat Pg buitendraad | 11 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Vernikkeld | Nee |
Explosieveilig | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER