Afdekplaat EZP 544WT, 2 stuks voor 1 tot 5 modules.
EZ-Path
Legrand
Afdekplaat EZP 544WT, 2 stuks voor 1 tot 5 modules.
Ref.. CM250250
EAN nr.
3414971328440
Afdekplaat EZP 544WT, 2 stuks voor 1 tot 5 modules.
Kortingsgroep : F
568,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 272 mm |
Buitenbreedte | 605 mm |
Plaatdikte/productlengte | 352 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER