Afdekplaat rond EZP 133KT voor EZD33T. Voor uitsparing Ø102mm.
EZ-Path
Legrand
Afdekplaat rond EZP 133KT voor EZD33T. Voor uitsparing Ø102mm.
Ref.. CM250220
EAN nr.
3414971328419
Afdekplaat rond EZP 133KT voor EZD33T. Voor uitsparing Ø102mm.
Kortingsgroep : F
99,89 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Rond |
Buitenhoogte | 139.7 mm |
Buitenbreedte | 139.7 mm |
Buitendiameter | 139.7 mm |
Plaatdikte/productlengte | 266 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER