Afdekplatenset EZP 144WT, 2 stuks. Voor uitsparing hoogte 120mm.
EZ-Path
Legrand
Afdekplatenset EZP 144WT, 2 stuks. Voor uitsparing hoogte 120mm.
Ref.. CM250230
EAN nr.
3414971328426
Afdekplatenset EZP 144WT, 2 stuks. Voor uitsparing hoogte 120mm.
Kortingsgroep : F
203,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 237 mm |
Buitenbreedte | 178 mm |
Plaatdikte/productlengte | 356 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER