Armatuursteun SL100 Elvz max.belasting 1500N.
Cablofil
CABLOFIL
Armatuursteun SL100 Elvz max.belasting 1500N.
Ref.. CM585190
EAN nr.
3599075851909
Armatuursteun SL100 Elvz max.belasting 1500N.
Kortingsgroep : H
29,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 43 mm |
Plaatbreedte | 58 mm |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER