This product is obsolete
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E antraciet
Classe 300
Bticino
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E antraciet
Ref.. BT344613
EAN nr.
8005543535011
Binnenpost Classe 300 V13E antraciet. Met 7inch touchscreen. Incl. inductieve lus voor slechhorenden. Incl. boodschapfunctie gesproken en geschreven. Geschikt voor opbouw of als tafelmodel (ref.nr.344632 separaat bestellen).
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300EOS
Nieuw
REF.BT344885
Binnenpost Classe 300 EOS Wifi / smartphone bediening met teleloop zwart
585,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Afluisterbeveiligd | Ja |
Bediening deurslot | Ja |
Bediening extra functie(s) | Ja |
Handsfree | Ja |
Met automatische deurslotbediening | Ja |
Kleur | Antraciet |
Oproepuitschakeling | Ja |
---|---|
Interne communicatie | Ja |
Oproepherkenning | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Breedte | 194 mm |
Hoogte | 162 mm |
Diepte | 22 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
8 Document(s)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER