This product is obsolete
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E wit
Classe 300
Bticino
AVT - Binnenpost Classe 300 V13E wit
Ref.. BT344612
EAN nr.
8005543535004
Binnenpost Classe 300 V13E wit. Met 7inch touchscreen. Incl. inductieve lus voor slechhorenden. Incl. boodschapfunctie gesproken en geschreven. Geschikt voor opbouw of als tafelmodel (ref.nr.344632 separaat bestellen).
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Bticino
Classe 300EOS
Nieuw
REF.BT344845
Binnenpost Classe 300 EOS Wifi / smartphone bediening met teleloop wit
585,00 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Met geheugen functie | Ja |
Afluisterbeveiligd | Ja |
Bediening deurslot | Ja |
Bediening extra functie(s) | Ja |
Handsfree | Ja |
Met automatische deurslotbediening | Ja |
Kleur | Wit |
Oproepuitschakeling | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Oproepherkenning | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Breedte | 194 mm |
Hoogte | 162 mm |
Diepte | 22 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 12-30 V |
Nom. stroom | 0.1-0.33 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 0.04 mA |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 0.28-0.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 40-40 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | 852 x 480 |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Ja |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 100 m |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | SCS |
Sturingswijze | Configurator |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
8 Document(s)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER