Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme R-TV-SAT 2 modules
Axolute
Bticino
Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme R-TV-SAT 2 modules
Ref.. BTHS4207
EAN nr.
8012199789019
Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme R-TV-SAT 2 modules
Kortingsgroep : J4
12,51 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Centraalplaat |
---|---|
Gebruik | Overig |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Opdrukveld | Zonder label |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Transparant | Nee |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Met trekontlasting | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 6 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER