Axolute Antraciet inst auto 16A 1P+N 3kA 1m
Axolute
Bticino
Axolute Antraciet inst auto 16A 1P+N 3kA 1m
Ref.. BTHS4301/16
EAN nr.
8012199746739
Axolute Antraciet installatieautomaat - magnetothermische schakelaar 1P+N 16A C-karakteristiek. Indicatorcontacten open/gesloten. Onderbrekingsvermogen 3kA. 230Vac 1 module
Kortingsgroep : J4
108,05 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 1 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Energiebegrenzingsklasse | 1 |
Meeschakelende nul | Ja |
Breedte in module-eenheden | 22.3 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -5-50 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-2.5 mm² |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 44.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER