Axolute Antraciet overspanningsbeveiliging 1P 1module
Axolute
Bticino
Axolute Antraciet overspanningsbeveiliging 1P 1module
Ref.. BTHS4536
EAN nr.
8012199763071
Axolute Antraciet overspanningsbeveiliging 1P te verbinden met het stopcontact. Nom.stroom In=1kA, max.stroom Imax=2kA, max. beveiligingsspanning p=1kV. Nom.spanning Un=110-230Vac, max.permanente spanning Uc=250Vac. 1 module
Kortingsgroep : J4
110,49 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning AC | 230 V |
---|---|
Max. continuspanning AC | 250 V |
Nom. belastingsstroom | 16 A |
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (L-N) | 1 kA |
Totale ontladingsstootstroom (8/20) (L+N-PE) | 2 kA |
Veiligheidsniveau | 1 kV |
Aantal polen | 1 |
Montagewijze | Module |
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads) | 2.5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2.5 mm² |
Met meldcontact | Nee |
Signalering op apparaat | Optisch |
Testklasse type 3 | Nee |
---|---|
Met ontstoorfilter | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 36.3 mm |
Inbouwdiepte | 36.3 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER