Axolute Antraciet PIR-bewegingsmelder schakeltijd min.30sec. max.10min. Belasting 2A cos=0,5. Voeding 230Vac. 1 module.
Axolute
Bticino
Axolute Antraciet PIR-bewegingsmelder schakeltijd min.30sec. max.10min. Belasting 2A cos=0,5. Voeding 230Vac. 1 module.
Ref.. BTHS4432
EAN nr.
8012199745671
Axolute Antraciet PIR-bewegingsmelder schakeltijd min.30sec. max.10min. Belasting 2A cos=0,5. Voeding 230Vac. 1 module.
Kortingsgroep : J4
198,17 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Constantlichtregeling | Nee |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Nee |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 6 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 3 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 30 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 105-105 ° |
Max. schakelvermogen | 1380 W |
Temperatuur | 5-40 °C |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER