Axolute Antraciet zoemer 12Vac 5VA 80dB 1 module
Axolute
Bticino
Axolute Antraciet zoemer 12Vac 5VA 80dB 1 module
Ref.. BTHS4356/12
EAN nr.
8012199751900
Axolute Antraciet zoemer 12Vac 5VA 80dB 1 module
Kortingsgroep : J4
42,65 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 12 V |
---|---|
Type stroom | AC |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Geluidssterkte | 80 dB |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
Kleur behuizing | Grijs |
Toontype | Continu toon |
Montagewijze | Opbouw |
Ingebouwde trafo | Nee |
---|---|
Breedte | 22.3 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43.4 mm |
Inbouwdiepte | 43.4 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER