Axolute dataconnector 1 module RJ45 zwart FTP Cat.6 BT2
Axolute
Bticino
Axolute dataconnector 1 module RJ45 zwart FTP Cat.6 BT2
Ref.. BTHS4279C6F
EAN nr.
8012199976631
Axolute dataconnector 1 module RJ45 zwart FTP Cat.6 BT2
Kortingsgroep : J4
36,41 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 0 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37.2 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 24.2 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER