This product is obsolete
Axolute Inbouwraam recht verlicht 2 mod
Axolute
Bticino
Axolute Inbouwraam recht verlicht 2 mod
Ref.. BTHA4702X
EAN nr.
8012199806983
Axolute modulehouder voor rechthoekige afdekraam 230VAC 2,5mA 0,3W, verlicht 2 modules. De verlichte modulehouders kunnen niet tegen elkaar geplaatst worden. Schroefbevestiging.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |