This product is obsolete
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 12Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Axolute
Bticino
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 12Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Ref.. BTHC4330/12
EAN nr.
8012199788630
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 12Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Compleet apparaat met sokkel | Nee |
Met afneembare klemmen | Nee |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 8-13 V |
Type stuurspanning | AC |
Aandrijving, polarisatie | Ongepolariseerd |
Schakelverhouding van de aandrijving | Monostabiel |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Type schakelcontact | 1-voudig contact |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Breedte | 22 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 29 mm |
Inbouwdiepte | 19.5 mm |
Slagvastheid | IK06 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER