Axolute USB-lader type C - 1.5A - 1 mod - antraciet
Axolute
Bticino
Axolute USB-lader type C - 1.5A - 1 mod - antraciet
Ref.. BTHS4286C1
EAN nr.
8005543622087
Axolute USB-lader type C - 1.5A - 1 mod - antraciet
Kortingsgroep : J4
60,73 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 1 |
Bedrijfsspanning | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Max. uitgangsstroom | 1500 mA |
Uitgangsspanning | 5-5 V |
Opgenomen vermogen | 0.055 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 7015 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40.8 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Draadloze | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 100-240 V |
Power Delivery | Nee |
Nom. stroom | 0.25-0.25 A |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |