This product is obsolete
Axolute verklikkers met LED, kleur verstrooier blauw 24VAC 1 module
Axolute
Bticino
Axolute verklikkers met LED, kleur verstrooier blauw 24VAC 1 module
Ref.. BTH4371B/24
EAN nr.
8012199769264
Axolute verklikkers met LED, kleur verstrooier blauw 24VAC 1 module
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Lamphouder | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Ja |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Blauw |
Transparant | Nee |
---|---|
Kleur lichtbron | Blauw |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Nom. spanning | 24 V |
Max. lampvermogen | 0.8 W |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER