Balkklem ET30 Thvz
Cablofil
Legrand
Balkklem ET30 Thvz
Ref.. CM559043
EAN nr.
3599075590433
Balkklem ET30 Thvz
Kortingsgroep : H
27,72 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 10 mm |
Toegestane werkbelasting | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER