Batterij 6Vac 0,5Ah voor binnensirene ref.nr. BTL/BTN/BTNT4070, inbraakalarmcentrale ref.nr.BT3486 of klimaatcentrale ref.nr. BT3550.
Bticino
Batterij 6Vac 0,5Ah voor binnensirene ref.nr. BTL/BTN/BTNT4070, inbraakalarmcentrale ref.nr.BT3486 of klimaatcentrale ref.nr. BT3550.
Ref.. BT3507/6
EAN nr.
8012199081656
Batterij 6Vac 0,5Ah voor binnensirene ref.nr. BTL/BTN/BTNT4070, inbraakalarmcentrale ref.nr.BT3486 of klimaatcentrale ref.nr. BT3550.
Kortingsgroep : J5
55,56 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Flat-Pack |
---|---|
Aantal cellen | 5 |
Uitvoering | Nikkel-Metaal-Hydride |
Nom. spanning | 6 V |
Capaciteit | 550 mAh |
IEC-aanduiding | Overig |
Overige aanduidingen | AAA |
Lengte | 51 mm |
Hoogte incl. pool | 44.7 mm |
Breedte | 10.6 mm |
---|---|
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | -5-55 °C |
Geschikt voor snellader | Nee |
Gewicht | 55.7 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER