Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Swiftrack
Legrand
Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Ref.. SB500
EAN nr.
5012774303770
Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 48x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1740N ondersteunend en 3500N dragend.
Kortingsgroep : A
5,17 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | C-profiel |
---|---|
Uitvoering | Bevestigingshoek |
Met schroeftoebehoren | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |