Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 54x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1870N.
Swiftrack
Legrand
Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 54x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1870N.
Ref.. SB501
EAN nr.
5012774303794
Bevestigingshoek 90gr Thvz 2-gats 54x40mm. Maximaal toegestane belasting van 1870N.
Kortingsgroep : A
5,36 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor | C-profiel |
---|---|
Uitvoering | Bevestigingshoek |
Met schroeftoebehoren | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |