Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Thvz bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Swifts
Legrand
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Thvz bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Ref.. LFDVGM6
EAN nr.
5012774482185
Bevestigingsset scheidingsschot of kabelbaan Thvz bestaande uit bolkopschroef M6x10 met zeskantmoer M6 en sluitring M6.
Kortingsgroep : C2
1,27 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Schroefset |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |