This product is obsolete
Bevestigingssteun Segma
Segma
PLANET-WATTOHM
Bevestigingssteun Segma
Ref.. PW25063
EAN nr.
3271780250634
Bevestigingssteun Segma
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
20 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Schroefset |
---|---|
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor stijgladder | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |