Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Ref.. CM200891
EAN nr.
3599079921950
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Kortingsgroep : H
146,99 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3021 mm |
Nuttige doorsnede | 10540 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER