Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Ref.. CM200251
EAN nr.
3599079921691
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - Elektrolytisch verzinkt (EZ)
Kortingsgroep : H
235,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3025 mm |
Nuttige doorsnede | 24840 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 3.37 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER