Camera Light kleur Coax
Livinglight
Bticino
Camera Light kleur Coax
Ref.. BT391648
EAN nr.
8012199819808
Kleurencamera LivingLight met coax-uitgang, 1,3-inch LCD-scherm, resoliutie 380 horizontale lijnen, 3.7mm lens, voeding 12Vdc 120mA (max.), wit.
Kortingsgroep : K
370,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouwmodule |
---|---|
Toepassingsgebied | Binnen |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Kleur | Wit |
Diameter | 3.7 mm |
Hoogte | 43 mm |
Breedte | 43 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER