Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L670 mm met 6x2v wandgootdozen en deksels RAL9010
CL-6
Legrand
Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L670 mm met 6x2v wandgootdozen en deksels RAL9010
Ref.. 350276
EAN nr.
3414971161771
Colonnette CL-6 staal basis GWO 6 dubbel 2x110x63mm L670 mm met 6x2v wandgootdozen en deksels RAL9010
Kortingsgroep : E
617,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Dubbelzijdig |
Voorbedraad | Ja |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 670-670 mm |
Aantal inzetbare deksels | 0 |
Breedte deksel | 45 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
---|---|
Materiaal aansluitzuil | Staal |
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9010 |
Dekselmateriaal | Staal |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur deksel | Wit |
RAL-nummer deksel | 9010 |