Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 2x85x50mm L450 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL9003
CL-SO
Legrand
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 2x85x50mm L450 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL9003
Ref.. 350273
EAN nr.
3414971161740
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 2x85x50mm L450 mm zonder schakelmateriaal en deksels RAL9003
Kortingsgroep : E
376,70 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Dubbelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 450-450 mm |
Aantal inzetbare deksels | 2 |
Breedte deksel | 45 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
---|---|
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
Materiaal aansluitzuil | Staal |
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9003 |