Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm met 1x3v wcd randaarde, 2x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL 9003
CL-SO
Legrand
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm met 1x3v wcd randaarde, 2x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL 9003
Ref.. 350270
EAN nr.
3414971161719
Colonnette CL-SO staal Snap-on dubbel 85x50mm L225 mm met 1x3v wcd randaarde, 2x2v RJ45 UTP CAT6 en deksels RAL 9003
Kortingsgroep : E
371,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Rechthoekig |
---|---|
Uitvoering | Enkelzijdig |
Voorbedraad | Ja |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 225-225 mm |
Aantal inzetbare deksels | 0 |
Breedte deksel | 45 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
Materiaal aansluitzuil | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9003 |
Dekselmateriaal | Staal |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur deksel | Wit |
RAL-nummer deksel | 9003 |
Aantal scheidingswanden | 0 |